Multifunktionszange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
13 81 200
13 82 200
13 82 200 T
13 86 200
13 91 200
13 92 200
13 96 200
13 96 200 T
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Materialeigenschaften max. Arbeitsbereich (Durchmesser) max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser) max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (maximal)
(awg)
max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal)
(mm)
max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal)
(mm²)
Zangenfunktionen Ausführung Gewicht
(g)
Härte (maximal)
(mm²)
Arbeitsbereich (Querschnitt) Arbeitsbereich Querschnitt (min.)
(mm²)

44.87 €

1 9 Arbeitstage Spezialstahlgehärtetes Polieren15 mm (max)0 (max)01550-13 81 2002805050 mm² (max)-

46.29 €

1 3 Arbeitstage Spezialstahlgehärtetes Polieren15 mm (max)0 (max)01550-13 82 2002805050 mm² (max)-

53.61 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlPolieren----2.5Sicherheitshaken-267-0,5 bis 2,5 mm²0.5

52.69 €

1 3 Arbeitstage -verchromt15 mm (max)0 (max)01550-13 86 2002805050 mm² (max)-

47.84 €

1 9 Arbeitstage Spezialstahlgehärtetes Polieren15 mm (max)0 (max)01550-13 91 2002805050 mm² (max)-

49.39 €

1 3 Arbeitstage Spezialstahlgehärtetes Polieren15 mm (max)0 awg (max)01550-13 92 2002805050 mm² (max)-

55.46 €

1 3 Arbeitstage -verchromt15 mm (max)0 awg (max)01550-13 96 2002805050 mm² (max)-

62.79 €

1 4 Arbeitstage ---------28050--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 200 Produktart Multifunktionszange Passend für Aderendhülsen

Technischer Support