Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width (mm) | Kabelbinder | Farbe | Absicherung | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximaler Bündeldurchmesser (mm) | Minimale Haltekraft (N) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | 112|141|186 | 4.7 | - | Schwarz | UL 94 V-2 | nein | JTB-500 | Polyamid 6.6 | - | - | 80. 180 und 220 | -40 °C bis +85 | JTB-500 | - | ||
10.56 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 203 | 2.4 | Metall | Ecru | UL94 V2. | Ja | TY5232MR | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnase: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 50 | 80 | -40 - +85 | TY5232MR | - | |
11.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 203 | 2.4 | Metall | Schwarz | UL94 V2. | Ja | TY5232MXR | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnabe: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 51 | 80 | -40 °C bis +85 | TY5232MXR | - | |
27.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 356 | 2.4 | Metall | Ecru | UL94 V2. | Ja | TY5234M | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnase: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 103 | 80 | -40 - +85 | TY5234M | - | |
34.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | 356 | 2.4 | Metall | Schwarz | UL94 V2. | Ja | TY5234MX | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnabe: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 103 | 80 | -40 °C bis +85 | TY5234MX | - | |
6.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 92 | 2.4 | Metall | Schwarz | UL94 V2. | Ja | TY523MXR | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnabe: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 16 | 80 | -40 °C bis +85 | TY523MXR | - | |
11.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 204 | 3.6 | Metall | Ecru | UL94 V2. | Ja | TY5242MR | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnase: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 50 | 180 | -40 - +85 | TY5242MR | - | |
15.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 204 | 3.6 | Metall | Schwarz | UL94 V2. | Ja | TY5242MXR | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnabe: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 50 | 180 | -40 °C bis +85 | TY5242MXR | - | |
35.36 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 368 | 3.6 | Metall | Ecru | UL94 V2. | Ja | TY5244MR | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnase: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 103 | 130 | -40 - +85 | TY5244MR | - | |
11.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 140 | 3.6 | Metall | Schwarz | UL94 V2. | Ja | TY524MXR | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnabe: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 45 | 180 | -40 °C bis +85 | TY524MXR | - | |
28.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 295 | 4.8 | Metall | Ecru | UL94 V2. | Ja | TY5253MR | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnase: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 78 | 220 | -40 - +85 | TY5253MR | - | |
33.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 295 | 4.8 | Metall | Schwarz | UL94 V2. | Ja | TY5253MXR | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnabe: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 78 | 220 | -40 °C bis +85 | TY5253MXR | - | |
31.07 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 186 | 4.8 | - | Schwarz | braun | rot | orange | gelb | grün | blau | lila | UL94 V2. | - | TY525M-CLRS | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnase: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 45 | 220 | -40 - +85 | TY525M-CLRS | - | |
10.56 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 186 | 4.8 | Metall | Ecru | UL94 V2. | Ja | TY525MR | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnase: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 45 | 220 | -40 - +85 | TY525MR | - | |
15.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 186 | 4.8 | Metall | Schwarz | UL94 V2. | Ja | TY525MXR | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnabe: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 45 | 220 | -40 °C bis +85 | TY525MXR | - | |
19.16 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 284 | 3.6 | Metall | Ecru | UL94 V2. | Ja | TY526MR | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnase: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 76 | 130 | -40 - +85 | TY526MR | - | |
11.19 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | 284 | 3.6 | Metall | Schwarz | UL94 V2. | Ja | TY526MXR | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnabe: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 76 | 130 | -40 °C bis +85 | TY526MXR | - | ||
21.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 223 | 6.90 | Metall | Ecru | UL94 V2. | Ja | TY5272MR | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnase: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 50 | 540 | -40 - +85 | TY5272MR | - | |
52.03 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 457 | 6.90 | Metall | Ecru | UL94 V2. | Ja | TY5275M | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnase: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 130 | 540 | -40 - +85 | TY5275M | - | |
56.36 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 457 | 6.90 | Metall | Schwarz | UL94 V2. | Ja | TY5275MX | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnabe: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 130 | 540 | -40 °C bis +85 | TY5275MX | - | |
49.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 88 Arbeitstage | 617 | 6.90 | Metall | Ecru | UL94 V2. | Ja | TY5277M | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnase: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 172 | 540 | -40 - +85 | TY5277M | - | |
58.53 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 617 | 6.90 | Metall | Schwarz | UL94 V2. | Ja | TY5277MX | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnabe: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 172 | 540 | -40 °C bis +85 | TY5277MX | - | |
21.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 340 | 6.90 | Metall | Ecru | UL94 V2. | Ja | TY527MR | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnase: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 90 | 540 | -40 - +85 | TY527MR | - | |
16.93 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 340 | 6.90 | Metall | Schwarz | UL94 V2. | Ja | TY527MXR | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnabe: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 90 | 540 | -40 °C bis +85 | TY527MXR | - | |
20.23 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 361 | 4.8 | Metall | Ecru | UL94 V2. | Ja | TY528MR | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnase: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 103 | 220 | -40 - +85 | TY528MR | - | |
15.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | 361 | 4.8 | Metall | Schwarz | UL94 V2. | Ja | TY528MXR | Polyamid 6.6 · Verriegelungsnabe: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 103 | 220 | -40 °C bis +85 | TY528MXR | - | ||
54.20 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 92 | 2.4 | - | Schwarz | UL94 V2. | - | TYB23MX | Bindemittel: Polyamid 6,6 ·Stahlnase: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 16 | 80 | - | TYB23MX | UV-beständig | |
65.03 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 140 | 3.6 | - | Schwarz | UL94 V2. | - | TYB24MX | Bindemittel: Polyamid 6,6 ·Stahlnase: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 45 | 180 | - | TYB24MX | UV-stabilisiert | |
84.96 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 186 | 4.8 | Metall | Ecru | UL94 V2. | - | TYB25M | Bindemittel: Polyamid 6,6 ·Stahlnase: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 45 | 220 | - | TYB25M | UV-beständig | |
106.75 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 186 | 4.8 | - | Schwarz | UL94 V2. | - | TYB25MX | Bindemittel: Polyamid 6,6 ·Stahlnase: korrosionsbeständig. antimagnetischer Stahl | Polyamid 6.6 | 45 | 220 | - | TYB25MX | UV-beständig |
Loading...
Getriebe | Innen- | Produktart | Kabelbinder |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width(mm)
Kabelbinder
Farbe
Absicherung
Halogen frei
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Maximaler Bündeldurchmesser(mm)
Minimale Haltekraft(N)
Betriebstemperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften