Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2418208
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Stromversorgung | AAA- Batterie (4x) | Spannungsversorgung (Details) | 4 Batterien (AAA) |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Höhe)(mm) | 194 | Größe (Breite)(mm) | 60 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 34 |
Produktart | Hygrometer | Gewicht(g) | 190 | Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) | 0.5 |
Funktionen für Umwelttests | Datenerfassungsfunktion | Taupunkt- / Formdetektor | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH) | 90 | Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH) | 10 |
Feuchte Genauigkeit(RH) | 2.5|± 2.5 | Maximale Temperatur(°C) | +60 | Temperatur(°C) | -20 |
Lesebereich - Temperatur(°C) | -20 bis +60 | Feuchtigkeitsmessbereich(RH) | 10 - 90 | Schnittstelle(n) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften