IR-Thermometer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2558118
2837799
2837806
4130474
4130488
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kalibriert auf Spannungsversorgung (Details) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)
Genauigkeit (Details) Genauigkeit (Details)
(%)
Genauigkeit (Details)
(°C)
Genauigkeit (+ / -) °C.
(°C)
Genauigkeit (+ / -)
(%)
Anzeige (Thermometer) Ebene (maximal) Ebene (Min.) Emissionsgrad Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Optik Abholzeit (Details) Abholzeit (Details)
(Frau)
Abholzeit (Details)
(s)
Sonden- Thermometer Funktionen Lesebereich - Temperatur Lesebereich - Temperatur
(°C)
Auflösung (Temperatur)
(°C)
Sensortyp Auflösung Temperatur
(°C)

273.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)2 AA-Batterien18050160320-± 1-1112:10.950.3einstellbar von 0,3 bis 0,95+550-40---0.5Kontaktmessung--40 bis +5500.1K-

762.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DAkkS-Standards2 AA-Batterien25469191965.0--± 1% oder 11130:110.10.10 - 1.0+650-4030/1-< 500-Kontaktmessung-IR: -40 bis + 650 °C/K-Modell: -40 bis +13720.1K0.1

952.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DAkkS-Standards2 AA-Batterien254691911026.0--± 1% oder 11150:110.10.10 - 1.0+800-4050/1-< 500-Kontaktmessung-IR: -40 bis + 800 °C/K-Modell: -40 bis +13720.1K0.1

141.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DAkkS-Standards1 x AA Batterie7585175255Genauigkeit ± 1,5 °C oder ± 1,5% vom Messwert--1.51.510:110.1-+500-3010 : 1<500 ms (95% des Messwerts)----30 bis + 500 °C.-0.2--

191.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DAkkS-Standards1 x AA Batterie7585175255Genauigkeit ± 1,0 °C oder ± 1,0% vom Messwert--1112:110.1-+650-3012 : 1<300 ms (95% des Messwerts)----30 bis + 650 °C.-0.2--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart IR- Thermometer Kalibrierungsservice 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C)

Technischer Support