Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3376525 |
3376578 |
3376591 |
3376617 |
3376656 |
3376674 |
4927902 |
4927925 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|
2,883.96 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 1523-256 | |
6,396.23 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | 1523-P2-256 | |
4,404.27 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 1523-P3-256 | |
3,427.71 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 1524-256 | |
6,828.11 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 1524-P2-256 | |
4,876.84 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 1524-P3-256 | |
4,983.63 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 1523-P4-256 | |
5,460.24 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 1524-P4-256 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (mit Zertifikat) | Stromversorgung | 12 V | AA Batterie (3x) | Größe (Höhe)(mm) | 96 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 200 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 47 | Produktart | Thermometer |
Gewicht(g) | 650 | Maximale Temperatur(°C) | +2315 | Temperatur(°C) | -200 |
Sonden- Thermometer Funktionen | Datenlogger | Sensortyp | abnehmbarer | PRT | Präzisionsthermistor | Thermoelement |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften