Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3821062
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Anzeige (Details) | Doppelte Anzeige digital | Stromversorgung | AA- Batterie (3x) |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Höhe)(mm) | 38 | Größe (Breite)(mm) | 86 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 173 |
Produktart | Thermometer | Gewicht(g) | 400 | Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) | 0.3 |
Genauigkeit (+ / -)(%) | 0.05 | Maximale Temperatur(°C) | +1767 | Temperatur(°C) | -250 |
Länge(cm) | 100 | Auflösung (Temperatur)(°C) | 0.1 | Sensortyp | abnehmbar | J | K | T | E | R | S | N. |
Modell (Herstellermodell) | Fluke 54 II B. |
Sie befinden sich auf der Seite für Kontakt-Thermometer, die Teilenummer ist 3821062.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3821062.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften