Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1288191 |
2098691 |
2747801 |
750422 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckverbinder (Prüfgerät) | Abholzeit (Details) (s) | Länge (mm) | Größe (⌀) (mm) | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur Genauigkeit (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | TE Mini-E / A- Steckverbinder | - | - | - | J | -40 bis + 260 °C. | +260 | ±1.1 | |
258.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TE Mini-E / A- Steckverbinder | 3 | 216 | 3.81 | K | -40 bis + 816 °C. | +816 | ±2.2 | |
72.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 mm Steckverbinder | - | - | - | K | -40 bis + 260 °C. | +260 | - | |
69.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | TE Mini-E / A- Steckverbinder | - | - | - | K | -40 bis + 260 °C. | +260 | ±1.1 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Produktart | Luftsonde | Temperatur (min.)(°C) | -40 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbinder (Prüfgerät)
Abholzeit (Details)(s)
Länge(mm)
Größe (⌀)(mm)
Sensortyp
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur Genauigkeit(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften