Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1281139 |
1281142 |
3821081 |
3821096 |
4401563 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzeige (Details) | Stromversorgung | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Grundlegende Genauigkeit | Genauigkeit (+ / -) (%) | Kalibrierungsservice | Kalibrierbereich | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Länge (cm) | Sonden- Thermometer Funktionen | Auflösung (Temperatur) (°C) | Sensortyp | Auflösung Temperatur (°C) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LCD | AA- Batterie (3x) | - | 162 | 78 | 28 | 280 | 0.3 | - | 0.05 | - | - | +1372 | -250 | 100 | - | - | abnehmbar | J | K | T | E. | - | - | Fluke 52 II | - | |
587.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LCD | AA- Batterie (3x) | - | 162 | 78 | 28 | 280 | 0.3 | - | 0.05 | - | Temperatur| 1 Kanal | +1372 | -250 | 100 | - | 0.1 | abnehmbar | J | K | T | E. | - | - | Fluke 51 II | - | |
1,038.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LCD | AA Batterie (2x) | 3 x AA Batterie | 28 | 78 | 162 | 280 | 0.03 | ±(0.05% + 0.3 °C) | 0.5 | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | - | +1767 | -250 | - | - | 0.1 | abnehmbar | E | J | K | N | R | S | T | JKTERS N | 0.1/1.0 | -250+1767 | 54IIB 50HZ | zweikanalig | |
845.55 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | - | AA- Batterie (3x) | 3 x AA Batterie | 38 | 86 | 173 | 280 | 0.3 | - | 0.5 | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | 1 Kanal | +1767 | -250 | - | - | 0.1 | abnehmbar | E | J | K | N | R | S | T | EJKNRS T | 0.1/1.0 | -250+1767 | 53-2 50 B HZ | - | |
353.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LCD. 2000 zählt | AA Batterie (2x) | 2 AA-Batterien | 165 | 64 | - | 220 | 0.3 | ±(0.5 % + 0.3 °C) | 0.5 | - | - | +1372 | -200 | - | Datenlogger | 0.1 | - | 0.1 | -200 bis 1372 | LK-t3000 FC | - |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Produktart | Thermometer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzeige (Details)
Stromversorgung
Spannungsversorgung (Details)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C)
Grundlegende Genauigkeit
Genauigkeit (+ / -)(%)
Kalibrierungsservice
Kalibrierbereich
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Länge(cm)
Sonden- Thermometer Funktionen
Auflösung (Temperatur)(°C)
Sensortyp
Auflösung Temperatur(°C)
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften