Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
200360 |
2724500 |
3439199 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abholzeit (Details) (s) | Länge (mm) | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur Genauigkeit (°C) | Temperatur (min.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | - | -29 bis + 149 °C. | +149 | - | -29 | |
76.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 495 | -30 bis + 105 °C. | +105 | ±0.1 | -30 | |
399.36 € | 1 | Verfügbar | 87 Arbeitstage | 2.5 | - | -29 bis + 149 °C. | +149 | - | -29 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Produktart | Sonde (Kontakt) | Steckverbinder (Prüfgerät) | TE Mini-E / A- Steckverbinder |
---|---|---|---|---|---|
Sensortyp | K |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abholzeit (Details)(s)
Länge(mm)
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur Genauigkeit(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften