Energie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
787-871
787-872
787-873
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Überbrückungszeit unter maximaler Belastung
(s)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Wiederaufladbare Batteriekapazität (Details)
(Ah)
Modell (Herstellermodell) Gewicht
(g)

262.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 60168175.576.23.2EPSITRON® 787-8714200

267.81 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 60239217.5867EPSITRON® 787-8726500

370.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 300239217.5120.512EPSITRON® 787-87310600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungen 0,08 - 2,5 mm² (WAGO-Serie 231) Art der Eingangsspannung (maximal)(V DC) 24 Schnittstellen keiner
Minimale Art der Eingangsspannung(V DC) 24 Anzahl der Batterie Verbindungen 2 Anzahl der Anschlüsse mit Absicherung 2
Anzahl der Ausgänge(x) 2 Ausgangsspannung (maximal)(V DC) 24 Ausgangsspannung (min.)(V DC) 24
Ausgangsspannung(V DC) 24 Produktart Energie USV-Anlage Funktionen parametrierbar

Technischer Support