Nadelsonde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2098706

Teilenummer
2098706
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

235.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Produktart Nadelsonde Steckverbinder (Prüfgerät) TE Mini-E / A- Steckverbinder
Abholzeit (Details)(s) 3 Länge(mm) 102 Größe (⌀)(mm) 3.4
Sensortyp K Temperatur -40 bis + 350 °C. Temperatur (maximal)(°C) +350
Temperatur Genauigkeit(°C) ±2.2 Temperatur (min.)(°C) -40

Sie befinden sich auf der Seite für Nadelsonde, die Teilenummer ist 2098706.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2098706.

Technischer Support