Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
787-870
Überbrückungszeit unter maximaler Belastung(s) | 10 | Überbrückungszeit (maximal)(s) | 600 | Verbindungen | 0,08 - 2,5 mm² (WAGO-Serie 231) |
---|---|---|---|---|---|
Eingangsstrom(A) | 0.1 - 21.5 | Eingangsspannungsbereich(V DC) | 20.4 - 25.5 | Art der Eingangsspannung (maximal)(V DC) | 28.8 |
Schnittstellen | RS232 | Maximaler Strom(A) | 0.6 | Minimale Art der Eingangsspannung(V DC) | 20.4 |
Anzahl der Batterie Verbindungen | 2 | Anzahl der Anschlüsse mit Absicherung | 2 | Anzahl der Ausgänge(x) | 2 |
Ausgangsstrom (Details)(A) | 20 | Ausgangsspannung (maximal)(V DC) | 28.3 | Ausgangsspannung (min.)(V DC) | 19.9 |
Ausgangsspannung(V DC) | 24 | Größe (Höhe)(mm) | 163 | Größe (Tiefe)(mm) | 171 |
Größe (Breite)(mm) | 57 | Produktart | USV-Anlage Schaltmodul | Modell (Herstellermodell) | EPSITRON® 787-870 |
USV-Anlage Funktionen | parametrierbar | Gewicht(g) | 1200 |
Sie befinden sich auf der Seite für USV-Anlage Schaltmodul, die Teilenummer ist 787-870.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 787-870.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften