Industrielle USV-Anlage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

787-1675

Teilenummer
787-1675
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

344.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Überbrückungszeit unter maximaler Belastung(s) 0.5 Überbrückungszeit (maximal)(s) 600 Verbindungen 0,5 - 10 mm² (WAGO-Serie 831)
Eingangsstrom(A) 0.1 - 21.5 Art der Eingangsspannung (maximal)(V AC) 240 Eingangsspannungsbereich(V AC) 100 - 240
Schnittstellen RS232 Maximaler Strom(A) 26 Minimale Art der Eingangsspannung(V AC) 100
Anzahl der Batterie Verbindungen 2 Anzahl der Anschlüsse mit Absicherung 2 Anzahl der Ausgänge(x) 2
Ausgangsstrom (Details)(A) 5 Ausgangsspannung (maximal)(V DC) 24 Ausgangsspannung (min.)(V DC) 24
Ausgangsspannung(V DC) 24 Größe (Höhe)(mm) 135.5 Größe (Tiefe)(mm) 127
Größe (Breite)(mm) 60 Produktart Industrielle USV-Anlage Modell (Herstellermodell) EPSITRON® 787-1675
USV-Anlage Funktionen parametrierbar Gewicht(g) 800

Sie befinden sich auf der Seite für Industrielle USV-Anlage, die Teilenummer ist 787-1675.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 787-1675.

Technischer Support