Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4856105
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Stromversorgung | AA- Batterie (1x) | Größe (Höhe)(mm) | 175 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 75 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 85 | Produktart | IR- Thermometer |
Gewicht(g) | 255 | Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) | 1 | Genauigkeit (+ / -)(%) | 0.5 |
Anzeige (Thermometer) | 20:1 | Ebene (maximal) | 1 | Ebene (Min.) | 0.1 |
Maximale Temperatur(°C) | +600 | Temperatur(°C) | -30 | Sonden- Thermometer Funktionen | Berührungsloses IR-Lesen | Datenlogger |
Auflösung (Temperatur)(°C) | 0.1 | Anzahl der Speichereinheiten | 99 | Spannungsversorgung (Details)(V) | 1.5 |
Reaktionszeit(Frau) | 500 |
Sie befinden sich auf der Seite für IR-Thermometer, die Teilenummer ist 4856105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4856105.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften