Schraubanschluss【600 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

237-112

Teilenummer
237-112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

263.29 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG (min.) 20 AWG maximal 14 Kontaktabstand(mm) 10|10.16
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50
Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.50 Anzahl Reihen 1 Nennspannung(V) 800
Größe (Höhe)(mm) 10.00 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 9.00 Größe (Breite)(mm) 11.00
Serie (PCB Klemmenform) 237 Stifte pro Reihe 1 Verbindung (Elemente) Schraubklemme | drucken
Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Industrieprodukte Ja Absicherung Ja
Betätigungsrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Farbe Grau Anschlussausrichtung Parallel (zur Leiterplatte)
Hersteller Teilenummer 237-112 Minimum Länge(mm) 5 Anzahl der Stifte 1
Produktart Schraubanschluss Länge (maximal)(mm) 6 Modell (Herstellermodell) 237-112

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubanschluss, die Teilenummer ist 237-112.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 237-112.

Technischer Support