Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2604-1103 |
2616-1103/020-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktabstand (mm) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Serie (PCB Klemmenform) | Hersteller Teilenummer | Minimum Länge (mm) | Länge (maximal) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 4 | 0.20 | 4 | 0.20 | 2604 | 2604-1103 | 9 | 11 | 2604-1103 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 16 | 0.75 | 16 | 0.75 | - | 2616-1103/020-000 | 18 | 20 | 2616-1103/020-000 |
Loading...
Anzahl Reihen | 1 | Nennstrom(A) | 66 | Nennspannung(V) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Stifte pro Reihe | 3 | Verbindung (Elemente) | Löten | Käfig Klemmverbinder | Anzahl der Stifte | 3 |
Funktionen des PCB-Terminals | + Stellantrieb | Produktart | Terminal drucken |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktabstand(mm)
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²)
Querschnitt (flexibel)(mm²)
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Serie (PCB Klemmenform)
Hersteller Teilenummer
Minimum Länge(mm)
Länge (maximal)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften