Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
738-204 |
738-324 |
738-408 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktabstand (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Stifte pro Reihe | Farbe | Hersteller Teilenummer | Minimum Länge (mm) | Anzahl der Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333.41 € | 36 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 5 | 37.50 | 21.00 | 48.20 | 4 | Grau | 738-204 | 18 | 16 | 738-204 | |
311.55 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 5.08 | 48.20 | 37.50 | 122.92 | 24 | Orange | 738-324 | 10 | 96 | 738-324 | |
322.48 € | 18 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 5.08 | 41.64 | 37.50 | 48.20 | 8 | Orange | 738-408 | 5 | 32 | 738-408 |
Loading...
AWG (min.) | 28 | AWG maximal | 12 | Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.50 | Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Anzahl Reihen | 1 | Nennspannung(V) | 320 | Serie (PCB Klemmenform) | 738 |
Verbindung (Elemente) | Federbelastetes Terminal | Drucken | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Industrieprodukte | Ja |
Absicherung | Ja | Anschlussausrichtung | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | Funktionen des PCB-Terminals | + CAGE CLAMP® |
Produktart | 4-Tier-Terminal | Länge (maximal)(mm) | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktabstand(mm)
Größe (Höhe)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Stifte pro Reihe
Farbe
Hersteller Teilenummer
Minimum Länge(mm)
Anzahl der Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften