Kabelmeter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5018508
5018513
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bereich

1,278.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage AV | Netzwerke | Telekommunikation

2,106.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Netzwerke | Telekommunikation | AV

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzeige (Testausrüstung) LCD Größe (Höhe)(mm) 36 Größe (Breite)(mm) 76
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 163 Produktart Kabelmeter Gewicht(g) 247
Akustisches Signal Ja Optische Anzeige Ja Maximale Kabellänge(m) 460

Technischer Support