Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2004-1411/1000-400
Größe (Höhe)(mm) | 32.90 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 6.20 | Größe (Breite)(mm) | 6.20 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmenbreite(mm) | 6.20 | Länge (maximal)(mm) | 11 | Nennstrom(A) | 1.5 |
Nennspannung(V) | 250 | Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 6 |
Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.50 | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 20 |
AWG maximal | 10 | Anzahl Reihen | 1 | Stifte pro Reihe | 4 |
Gewicht(g) | 11.692 | Farbe | Grau | Konfiguration | L |
Verbindung (Elemente) | Feder ziehen | Steckverbindermerkmale | + 1 Diode | Industrieprodukte | Ja |
Hersteller Teilenummer | 2004-1411/1000-400 | Anzahl der Stifte | 4 | Produktart | Diode |
Modell (Herstellermodell) | 2004-1411/1000-400 |
Sie befinden sich auf der Seite für Diode, die Teilenummer ist 2004-1411/1000-400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2004-1411/1000-400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften