PG-Terminal【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2106-5207

Teilenummer
2106-5207
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

180.36 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 32.90 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 74.80 Größe (Breite)(mm) 7.50
Klemmenbreite(mm) 7.50 Länge (maximal)(mm) 15 Minimum Länge(mm) 13
Nennstrom(A) 41 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 6
Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.50 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 10 AWG (min.) 20
AWG maximal 8 Anzahl Reihen 1 Stifte pro Reihe 2
Farbe Grün Gelb Verbindung (Elemente) Steckverbinder Steckverbindermerkmale + Hebel | + Verriegelungsschlüssel | + CAGE Klemme®
Industrieprodukte Ja Hersteller Teilenummer 2106-5207 Anzahl der Stifte 2
Produktart PG-Terminal Modell (Herstellermodell) 2106-5207

Sie befinden sich auf der Seite für PG-Terminal, die Teilenummer ist 2106-5207.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2106-5207.

Technischer Support