4-Wege-PG-Terminal【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-2707
2002-2708
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Farbe Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

377.13 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --Grün Gelb2002-27072002-2707

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 24800Grau2002-27082002-2708

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 51.70 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 92.50 Klemmenbreite(mm) 5.20
Länge (maximal)(mm) 12 Minimum Länge(mm) 10 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
Anzahl Reihen 2 Verbindung (Elemente) Steckverbinder Anzahl der Stifte 4
Produktart 4-Wege-PG-Terminal

Technischer Support