PG-Anschluss 16 mm【15 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

285-637

Teilenummer
285-637
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

283.12 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 53 Größe (Breite)(mm) 16 Klemmenbreite(mm) 16
Länge (maximal)(mm) 23 Nennstrom(A) 125 Querschnitt (flexibel)(mm²) 6
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 35 Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 35
AWG (min.) 10 AWG maximal 2 Anzahl Reihen 1
Stifte pro Reihe 2 Farbe Grün Gelb Konfiguration Terre
Verbindung (Elemente) Feder ziehen Industrieprodukte Ja Hersteller Teilenummer 285-637
Anzahl der Stifte 2 Produktart PG-Terminal Modell (Herstellermodell) 285-637

Sie befinden sich auf der Seite für PG-Anschluss 16 mm, die Teilenummer ist 285-637.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 285-637.

Technischer Support