Dualport-Abschirmterminal【20-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2001-1208
2002-1208
2006-1208
2016-1208
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Klemmenbreite
(mm)
Länge (maximal)
(mm)
Minimum Länge
(mm)
Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

377.13 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 32.9050.804.201190.252.500.252.502001-12082001-1208

366.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 32.9050.805.2012100.2540.2542002-12082002-1208

262.35 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 32.9057.507.5015130.50100.50102006-12082006-1208

174.89 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 36.9069.801220180.50250.50162016-12082016-1208

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Reihen 1 Farbe Weiß Verbindung (Elemente) Steckverbinder
Anzahl der Stifte 2 Produktart Dualport-Abschirmterminal

Technischer Support