Dualport-Basisterminal【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2006-1664

Teilenummer
2006-1664
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

174.89 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 32.90 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 96.30 Klemmenbreite(mm) 7.50
Länge (maximal)(mm) 15 Minimum Länge(mm) 13 Nennstrom(A) 30
Nennspannung(V) 800 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 10
Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.50 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 10 Anzahl Reihen 1
Farbe Blau Verbindung (Elemente) Steckverbinder Hersteller Teilenummer 2006-1664
Anzahl der Stifte 2 Produktart Dualport-Basisterminal Modell (Herstellermodell) 2006-1664

Sie befinden sich auf der Seite für Dualport-Basisterminal, die Teilenummer ist 2006-1664.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2006-1664.

Technischer Support