Dualport PG Terminal【40-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-2717
2002-2727
870-137
870-507
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Klemmenbreite
(mm)
Länge (maximal)
(mm)
Minimum Länge
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG (min.) AWG maximal Stifte pro Reihe Gewicht
(g)
Farbe Konfiguration Verbindung (Elemente) Industrieprodukte Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Modell (Herstellermodell)

322.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 51.7092.50-5.201210248000.250.254----Grau-Steckverbinder-2002-271742002-2717

322.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 51.7092.50-5.201210248000.250.254----Grau-Steckverbinder-2002-272742002-2727

278.76 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 37.15556---0.080.082.502812422.986Grün GelbTerreFeder ziehenJa870-1378870-137

315.92 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 405556-245000.080.082.502812211.773Grün GelbTerreFeder ziehenJa870-5074870-507

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Anzahl Reihen 2 Produktart Dualport PG Terminal

Technischer Support