Sicherungshalter vom Modell Blade【25-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2004-911/1000-542
2006-911/1000-541
2006-921/1000-859
2006-931/1000-859
2006-931/1099-541
280-852/281-414
281-511
281-512/281-418
281-512/281-501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Gewicht
(g)
Kompatibel mit der Wago-Serie Hersteller Teilenummer Serie (Wago Serial Terminal Zubehör) Modell (Herstellermodell)

661.36 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 6.1---4.18220042004-911/1000-54220042004-911/1000-542

344.33 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 7.4---520062006-911/1000-54120062006-911/1000-541

344.33 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 7.4---6.820062006-921/1000-85920062006-921/1000-859

355.27 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 7.4---16.19120062006-931/1000-85920062006-931/1000-859

355.27 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 10.4---6.520062006-931/1099-54120062006-931/1099-541

2,349.16 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage -551252.77280280-852/281-414280280-852/281-414

134.44 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 76 Arbeitstage -66.32506.189281281-511281281-511

643.87 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -66.32506.55281281-512/281-418281281-512/281-418

716.01 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 75 Arbeitstage -66.32506.679281281-512/281-501281281-512/281-501

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Industrieprodukte Ja Produktart Sicherungshalter vom Modell Blade

Technischer Support