PD-Anschluss 7,62 mm【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

727-225

Teilenummer
727-225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

661.36 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 62 Größe (Breite)(mm) 7.62 Klemmenbreite(mm) 7.62
Länge (maximal)(mm) 10 Minimum Länge(mm) 8 Nennstrom(A) 18
Nennspannung(V) 250 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.50
Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.50 AWG (min.) 28
AWG maximal 16 Anzahl Reihen 4 Stifte pro Reihe 4
Ebene 3 Farbe Orange Verbindung (Elemente) Feder ziehen
Steckverbindermerkmale + Karabinerhaken Industrieprodukte Ja Hersteller Teilenummer 727-225
Anzahl der Stifte 16 Produktart PD-Terminal Modell (Herstellermodell) 727-225

Sie befinden sich auf der Seite für PD-Anschluss 7,62 mm, die Teilenummer ist 727-225.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 727-225.

Technischer Support