Aktiver Futterwechsel【20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2016-7608
2016-7611
2016-7614
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Farbe Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

163.96 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage --Weiß2016-76082016-7608

174.89 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 76800Grau2016-76112016-7611

174.89 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 76800Blau2016-76142016-7614

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 40.80 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 85.70 Klemmenbreite(mm) 12
Länge (maximal)(mm) 20 Minimum Länge(mm) 18 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 25 Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.50 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 16
Anzahl Reihen 1 Verbindung (Elemente) Steckverbinder Anzahl der Stifte 2
Produktart Aktiver Futterwechsel

Technischer Support