Basisanschluss 6 mm【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
281-656
281-916
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stifte pro Reihe Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Modell (Herstellermodell)

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4281-6564281-656

141.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 75 Arbeitstage 2281-9162281-916

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 29 Größe (Breite)(mm) 6 Klemmenbreite(mm) 6
Länge (maximal)(mm) 10 Minimum Länge(mm) 9 Nennstrom(A) 10
Nennspannung(V) 400 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 4
Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 28
AWG maximal 12 Anzahl Reihen 1 Ebene 3
Farbe Grau Konfiguration L Verbindung (Elemente) Feder ziehen
Industrieprodukte Ja Produktart Basisanschluss

Technischer Support