Shunt-Terminal-Array【20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

726-122

Teilenummer
726-122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,054.01 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 132 Größe (Breite)(mm) 44 Länge (maximal)(mm) 10
Minimum Länge(mm) 8 Nennstrom(A) 10 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.50 Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.50
AWG (min.) 28 AWG maximal 16 Farbe Grau
Verbindung (Elemente) Feder ziehen Industrieprodukte Ja Hersteller Teilenummer 726-122
Anzahl der Stifte 32 Produktart Shunt-Terminal-Array Modell (Herstellermodell) 726-122

Sie befinden sich auf der Seite für Shunt-Terminal-Array, die Teilenummer ist 726-122.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 726-122.

Technischer Support