Tripleport-Basisterminal【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2002-1761

Teilenummer
2002-1761
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

229.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 76 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 32.90 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 76.80 Klemmenbreite(mm) 5.20
Länge (maximal)(mm) 12 Minimum Länge(mm) 10 Nennstrom(A) 16
Nennspannung(V) 400 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 4
Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 Anzahl Reihen 1
Farbe Grau Verbindung (Elemente) Steckverbinder Hersteller Teilenummer 2002-1761
Anzahl der Stifte 3 Produktart Tripleport-Basisterminal Modell (Herstellermodell) 2002-1761

Sie befinden sich auf der Seite für Tripleport-Basisterminal, die Teilenummer ist 2002-1761.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2002-1761.

Technischer Support