Schraubanschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-282836-2
1546216-2
282834-2
282834-3
282834-4
282834-5
282834-6
282834-8
282836-2
282836-3
282836-4
282836-5
282836-6
282836-8
282837-2
282837-3
282837-4
282837-6
282841-2
282841-8
282858-2
796949-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG maximal AWG (min.) Farbe Anschlussausrichtung Kontaktabstand
(mm)
Hersteller Teilenummer Maximaler Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V AC)
Anzahl der Stifte Funktionen des PCB-Terminals Stifte pro Reihe Modell (Herstellermodell) Gewicht

7.55 €

1 3 Arbeitstage 1630GrünSenkrecht (zur Leiterplatte)51-282836-21.311.310.0513.530012Stapelbar121-282836-29.515

0.89 €

1 3 Arbeitstage 1517GrauSenkrecht (zur Leiterplatte)51546216-21.401.40.0513.53002-21546216-21.719

1.51 €

1 3 Arbeitstage 1630GrünSenkrecht (zur Leiterplatte)2.54282834-20.051.41.4101502Stapelbar2282834-21.175

2.33 €

1 3 Arbeitstage 1630GrünSenkrecht (zur Leiterplatte)2.54282834-30.051.41.4101503Stapelbar3282834-31.751

3.63 €

1 3 Arbeitstage 1630GrünSenkrecht (zur Leiterplatte)2.54282834-40.051.41.4101504Stapelbar4282834-42.324

5.95 €

1 3 Arbeitstage 1630GrünSenkrecht (zur Leiterplatte)2.54282834-50.051.41.4101505Stapelbar5282834-52.898

8.49 €

1 3 Arbeitstage 1630GrünParallel (zur Leiterplatte)2.54282834-60.051.41.4101506Stapelbar6282834-610.413

7.97 €

1 3 Arbeitstage 1630GrünSenkrecht (zur Leiterplatte)2.54282834-80.051.41.4101508Stapelbar8282834-84.616

0.72 €

1 3 Arbeitstage 1630GrünSenkrecht (zur Leiterplatte)5282836-20.051.311.3113.53002Stapelbar2282836-21.717

1.23 €

1 14 Arbeitstage 1630GrünSenkrecht (zur Leiterplatte)5282836-30.051.311.3113.53003Stapelbar3282836-32.577

1.60 €

1 3 Arbeitstage 1630GrünSenkrecht (zur Leiterplatte)5282836-40.051.311.3113.53004Stapelbar4282836-43.43

2.81 €

1 3 Arbeitstage 1630GrünSenkrecht (zur Leiterplatte)5282836-50.051.311.3113.53005Stapelbar5282836-54.29

3.05 €

1 3 Arbeitstage 1630GrünSenkrecht (zur Leiterplatte)5282836-60.051.311.3113.53006Stapelbar6282836-65.157

3.41 €

1 3 Arbeitstage 1630GrünSenkrecht (zur Leiterplatte)5282836-81.311.310.0513.53008Stapelbar8282836-86.873

0.76 €

1 17 Arbeitstage 1628GrünSenkrecht (zur Leiterplatte)5.08282837-21.401.40.0513.53002Stapelbar2282837-21.729

1.01 €

1 3 Arbeitstage 1628GrünSenkrecht (zur Leiterplatte)5.08282837-31.401.40.0513.53003Stapelbar3282837-32.596

1.88 €

1 3 Arbeitstage 1628GrünSenkrecht (zur Leiterplatte)5.08282837-41.401.40.0513.53004Stapelbar4282837-43.465

3.53 €

1 3 Arbeitstage 1628GrünSenkrecht (zur Leiterplatte)5.08282837-61.401.40.0513.53006Stapelbar6282837-65.185

1.12 €

1 3 Arbeitstage 1230GrünSenkrecht (zur Leiterplatte)5.08282841-2330.0517.53002-2282841-22.947

5.97 €

1 3 Arbeitstage 1230GrünSenkrecht (zur Leiterplatte)5.08282841-8330.0517.53008-8282841-811.775

1.39 €

1 3 Arbeitstage 1230SchwarzSenkrecht (zur Leiterplatte)10282858-2330.05246002-2282858-22.929

1.15 €

1 3 Arbeitstage 1230SchwarzSenkrecht (zur Leiterplatte)5.08796949-2330.0517.53002-2796949-22.887

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Schraubklemme | drucken Kontaktmaterial Messing verzinnt Gehäusematerial Polyamid 6.6
Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.05 Minimum Länge(mm) 10 Anzahl Reihen 1
Produktart Schraubanschluss Serie (PCB Klemmenform) Buchanan Länge (maximal)(mm) 10
Absicherung Ja

Technischer Support