4-Wege-Sicherungsanschluss【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2002-1811/1000-867

Teilenummer
2002-1811/1000-867
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

917.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 57.20 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 87.50 Klemmenbreite(mm) 6.20
Länge (maximal)(mm) 12 Minimum Länge(mm) 10 Nennstrom(A) 6.3
Nennspannung(V) 250 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 4
Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 Anzahl Reihen 1
Farbe Grau Verbindung (Elemente) Steckverbinder Hersteller Teilenummer 2002-1811/1000-867
Anzahl der Stifte 4 Produktart 4-Wege-Sicherungsanschluss Modell (Herstellermodell) 2002-1811/1000-867

Sie befinden sich auf der Seite für 4-Wege-Sicherungsanschluss, die Teilenummer ist 2002-1811/1000-867.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2002-1811/1000-867.

Technischer Support