Dualport N-Terminal【25-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-2678
2002-2951
2006-1675
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Klemmenbreite
(mm)
Länge (maximal)
(mm)
Minimum Länge
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG (min.) AWG maximal Anzahl Reihen Stifte pro Reihe Ebene Gewicht
(g)
Konfiguration Verbindung (Elemente) Steckverbindermerkmale Industrieprodukte Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Modell (Herstellermodell)

453.65 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 56.4093-5.201210164000.2540.254--2----Steckverbinder--2002-267842002-2678

764.11 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 75 Arbeitstage 425.25.25.2010-164000.2540.252.50221222317.046L|LFeder ziehen+ SchwenkbarJa2002-295142002-2951

180.36 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 36.8096.307.50-----0.5010-6-------Steckverbinder--2006-1675-2006-1675

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Produktart Dualport N-Terminal

Technischer Support