Tripleport-Sicherungsterminal【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-1711/1000-541
2002-1711/1000-542
2002-1711/1000-836
2002-1711/1000-867
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

901.84 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2002-1711/1000-5412002-1711/1000-541

901.84 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 72 Arbeitstage 2002-1711/1000-5422002-1711/1000-542

901.84 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 2002-1711/1000-8362002-1711/1000-836

869.04 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 2002-1711/1000-8672002-1711/1000-867

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 57.60 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 76.80 Klemmenbreite(mm) 6.20
Länge (maximal)(mm) 12 Minimum Länge(mm) 10 Nennstrom(A) 6.3
Nennspannung(V) 250 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 4
Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 Anzahl Reihen 1
Farbe Grau Verbindung (Elemente) Steckverbinder Anzahl der Stifte 3
Produktart Tripleport-Sicherungsterminal

Technischer Support