Strommesswandler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

857-550

Teilenummer
857-550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

377.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss Feder Derzeitiger Verbrauch(mA)
< 40
Eingangssignal AC/DC 0 – 1 A; AC/DC 0 – 5 A;
Last 600 Ohm Ausgangssignal(mA) 0 - 10 V / 2 - 10 V / 0 - 5 V / 1 - 5 V / 0 - 20 mA / 4 - 20 mA / 0 - 10 mA / 2 - 10 Größe (Höhe)(mm) 96
Größe (Breite)(mm) 6 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 94 Netzspannung 24 V/DC
Modell (Herstellermodell) 857-550 Ausführung (verschied.) Ausführung des Oberteils über DIP-Schalter

Sie befinden sich auf der Seite für Strommesswandler, die Teilenummer ist 857-550.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 857-550.

Technischer Support