JUMPFLEX Messwandler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
857-413
857-414
857-415
857-416
857-450
857-552
857-809
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Derzeitiger Verbrauch
(mA)
Frequenz
(Hz)
Frequenz
(kHz)
Eingangssignal Last Einstellungsmodell Netzspannung
(V DC)
Modell (Herstellermodell)

262.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ≤ 25Frequenz 100--≤ 600 Ω (I-Ausgang) ≥2 kΩ (U-Ausgang)Einstellzeit (T 10-90)< 3.5 ms24857-413

245.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ≤ 25Frequenz 100--≤ 600 Ω (I-Ausgang) ≥2 kΩ (U-Ausgang)Einstellzeit (T 10-90)< 3.5 ms24857-414

262.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ≤ 25Frequenz 100--600 Ω (I-Ausgang) ≥2 kΩ (U-Ausgang)Einstellzeit (T 10-90)< 3.5 ms24857-415

229.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ≤ 25Frequenz 100--≤ 600 Ω (I-Ausgang) ≥2 kΩ (U-Ausgang)Einstellzeit (T 10-90)< 3.5 ms24857-416

311.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ----≤ 600 ΩEinstellzeit (T 10-90) 3,5 ms-857-450

377.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ≤ 40-Frequenz< 2-Strom ≤ 600 Ω. Spannung ≥ 1000 ΩEinstellzeit (T 10-90) maximal 60 ms24857-552

370.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ≤ 40--Potenziometer und Widerstände *≤ 600 Ω (I-Ausgang) ≥2 kΩ (U-Ausgang)-24857-809

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Breite)(mm) 6 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 96

Technischer Support