Dual - Port - Diode【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280-941/281-490
280-941/281-491
280-942/281-487
281-633/281-411
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Breite)
(mm)
Klemmenbreite
(mm)
Länge (maximal)
(mm)
Minimum Länge
(mm)
Maximaler Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG maximal Steckverbindermerkmale Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

677.87 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 55982.502.5014+ 2 Dioden280-941/281-490280-941/281-490

792.52 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 55982.502.5014+ 2 Dioden280-941/281-491280-941/281-491

775.04 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 55982.502.5014+ 2 Dioden280-942/281-487280-942/281-487

672.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 661094412+ 1 Diode281-633/281-411281-633/281-411

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 58.50 Nennstrom(A) 0.5 Nennspannung(V) 250
Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 AWG (min.) 28
Anzahl Reihen 2 Stifte pro Reihe 2 Farbe Grau
Konfiguration L Verbindung (Elemente) Feder ziehen Industrieprodukte Ja
Anzahl der Stifte 4 Produktart Dual - Port - Diode

Technischer Support