Bipolar - Verstärker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

857-409

Teilenummer
857-409
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

447.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss Feder Umgebungstemperatur (maximal)(°C) +70 Eingangssignal(mA) ± 5 V 0 - 5 V 1 - 5 V ± 10 V 0 - 10 V 2 - 10 V ± 10 mA. 0 - 10 mA. 2 - 10 mA. ± 20 mA. 0 - 20 mA. 4 - 20
Isolation (Material) Polyamid 6.6 Last 2 kΩ / 600 Ω Minimale Umgebungstemperatur(°C) -25
Ausgangssignal(mA) ± 5 V. 0-5 V. 1 - 5 V. ± 10 V. 0 - 10 V. 2-10 V. ± 10 mA. 0-10 mA. 2 - 10 mA. ± 20 mA. 0-20 mA. 4-20 Größe (Höhe)(mm) 96 Größe (Breite)(mm) 6
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 94 Netzspannung(V) 16.8 - 31.2 Ausführung 857-409
Modell (Herstellermodell) 857-409

Sie befinden sich auf der Seite für Bipolar - Verstärker, die Teilenummer ist 857-409.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 857-409.

Technischer Support