Fütterungsisolator

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

857-420

Teilenummer
857-420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

256.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss Feder Umgebungstemperatur (maximal)(°C) +70 Derzeitiger Verbrauch(mA)
< 45
ohmscher Widerstand(Ω) ≤ 50 Eingangssignal(mA) 0 - 20 mA. 4 - 20 Isolation (Material) Polyamid 6.6
Last 2 kΩ / 600 Ω Minimale Umgebungstemperatur(°C) -25 Ausgangssignal(V) 0 - 20 mA. 4 - 20 mA. 0 - 5 V. 0 - 10 V. 2 - 10 V. 1 - 5
Größe (Höhe)(mm) 96 Größe (Breite)(mm) 6 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 94
Einstellungsmodell DIP Schalter Netzspannung(V) 16.8 V - 31.2 Ausführung 857-420
Modell (Herstellermodell) 857-420 Ausführung (verschied.) Mit Strom- und Spannung

Sie befinden sich auf der Seite für Fütterungsisolator, die Teilenummer ist 857-420.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 857-420.

Technischer Support