Universal - Verstärker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

857-402

Teilenummer
857-402
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

541.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss Federklemme Derzeitiger Verbrauch(mA)
< 40
Eingangssignal 0 - 60 mV/0 - 100 mV/0 - 150 mV/0 - 300 mV/0 - 500 mV/0 - 1 V/0 - 5 V/0 - 10 V/2 - 10 V/0 - 100 V/0 - 200 V.
Isolation (Material) Polyamid 6.6 Last 600 Ohm Größe (Höhe)(mm) 96
Größe (Breite)(mm) 6 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 94 Netzspannung(V DC) 24
Modell (Herstellermodell) 857-402 Ausführung (verschied.) Ausführung des Oberteils über DIP-Schalter

Sie befinden sich auf der Seite für Universal - Verstärker, die Teilenummer ist 857-402.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 857-402.

Technischer Support