Leergehäuse mit Pre-PicoMAX® Federstangen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2857-121
2857-123
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

48.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2857-121Anschluss 2-2
Brücke 2-2

58.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2857-123Anschluss 3-3
Brücke 0-0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss Spannungsfeder AWG 24 - 12 Gitterabstand(mm) 5
Werkstoff (Details) PC Gehäuse · Federleiste: Polyphtalamid Glasfaser (PPA-GF) · Kontakt: elektrolytisches Kupfer (ECU). verzinnt Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.5
Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Nennstrom(A) 16
Nennspannung(V) 320 Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) (Details) 4 Größe (Breite)(mm) 22.5

Technischer Support