Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2002-473
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 14.2 | Gewicht(g) | 2.417 | Farbe | lichtgrau |
---|---|---|---|---|---|
Industrieprodukte | Ja | Kompatibel mit der Wago-Serie | 2002 | Hersteller Teilenummer | 2002-473 |
Produktart | Versetzter Pullover | Serie (Wago Serial Terminal Zubehör) | 2002 | Modell (Herstellermodell) | 2002-473 |
Sie befinden sich auf der Seite für Versetzter Pullover, die Teilenummer ist 2002-473.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2002-473.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften