TC- Endabschaltung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2857-534

Teilenummer
2857-534
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

326.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss CAGE Klemme ® S (picoMAX ® 5.0) Umgebungstemperatur (maximal)(°C) +70 Derzeitiger Verbrauch(mA) ≤30
Eingangssignal Heizelemente Maximale Eingangsspannung(V DC) 24 Minimale Umgebungstemperatur(°C) -40
Größe (Breite)(mm) 107 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 110 Einstellungsmodell Dip-Schalter
Ausführung des Oberteils
Netzspannung 16.8 V…31.2 V (-30%...+30%) Modell (Herstellermodell) 2857-534 Ausführung (verschied.) 1 Umschaltung (1U)

Sie befinden sich auf der Seite für TC- Endabschaltung, die Teilenummer ist 2857-534.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2857-534.

Technischer Support