Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
857-500 |
857-808 |
857-819 |
857-820 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Derzeitiger Verbrauch (mA) | ohmscher Widerstand (kΩ) | Eingangssignal | Isolation (Material) | Last | Minimale Umgebungstemperatur (°C) | Ausgangssignal (mA) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Netzspannung | Netzspannung (V) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Feder | - | < 40 | 10 | 0,1 - 120 kHz | Polyamid 6.6 | 600 Ohm | - | - | 96 | 6 | 94 | 24 V/DC | - | - | 857-500 | Ausführung des Oberteils über DIP-Schalter | |
453.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 857-808 | - | |
333.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Feder | +70 | - | - | -100 - +100 mV. 0 - 200 mV. 0 - 1000 mV (in 100er Berührungen) | Polyamid 6.6 | 2 kΩ / 600 Ω | -25 | 0 - 20 mA. 4 - 20 mA. 0 - 10 V. 2 - 10 V. 0 - 5 V. 1 - 5 V. 0 - 10 mA. 2 - 10 | 96 | 6 | 94 | - | 16.8 - 31.2 | 857-819 | 857-819 | - | |
344.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Feder | - | < 40 | - | KTY-Sensoren | Polyamid 6.6 | 600 Ohm | - | 0 - 20 mA. 4 - 20 mA. 0 - 10 V. 2 - 10 V. 0 - 5 V. 1 - 5 V. 0 - 10 mA. 2 - 10 | 96 | 6 | 94 | - | - | - | 857-820 | Ausführung des Oberteils über DIP-Schalter |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Derzeitiger Verbrauch(mA)
ohmscher Widerstand(kΩ)
Eingangssignal
Isolation (Material)
Last
Minimale Umgebungstemperatur(°C)
Ausgangssignal(mA)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Netzspannung
Netzspannung(V)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften