Sicherungsklemme【25-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-1781
2002-1811/1000-541
2002-1811/1000-542
2002-1911/1000-542
2002-1981/1000-413
2002-1981/1000-429
2002-1981/1000-434
2006-1621/1000-541
2006-1631/1000-542
2006-1631/1099-867
281-611/281-541
281-611/281-542
281-612
281-612/281-417
281-613
281-613/281-541
281-616
281-623
281-623/281-541
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Klemmenbreite
(mm)
Länge (maximal)
(mm)
Minimum Länge
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG (min.) AWG maximal Stifte pro Reihe Ebene Gewicht
(g)
Farbe Konfiguration Verbindung (Elemente) Steckverbindermerkmale Industrieprodukte Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Modell (Herstellermodell)

218.63 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 32.9076.80-5.201210104000.2540.254-----Grau-Steckverbinder--2002-178132002-1781

794.40 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 57.206.206.206.2010-6.32500.2540.252.5022124316.723GrauLFeder ziehen+ Schwenkbar SicherungshalterJa2002-1811/1000-54142002-1811/1000-541

890.91 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 57.206.206.206.2010-6.32500.2540.252.5022124317.525GrauLFeder ziehen+ Schwenkbar SicherungshalterJa2002-1811/1000-54242002-1811/1000-542

862.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 57.606.206.206.2010-6.32500.2540.252.5022122315.202Grau-Feder ziehen+ Schwenkbar SicherungshalterJa2002-1911/1000-54222002-1911/1000-542

639.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 32.905.25.25.2010-104000.2540.252.502212239.517Grau-Feder ziehen+ rote LEDJa2002-1981/1000-41322002-1981/1000-413

639.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 32.905.25.25.2010-104000.2540.252.502212239.527Grau-Feder ziehen+ rote LEDJa2002-1981/1000-42922002-1981/1000-429

595.76 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 32.905.25.25.2010-104000.2540.252.502212239.517Grau-Feder ziehen+ rote LEDJa2002-1981/1000-43422002-1981/1000-434

431.79 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 597.507.507.5013-108000.50100.5062082334.976Grau-Feder ziehen+ Schwenkbar SicherungshalterJa2006-1621/1000-54122006-1621/1000-541

486.44 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 597.507.507.5013-108000.50100.5062082335.056Grau-Feder ziehen+ Schwenkbar SicherungshalterJa2006-1631/1000-54222006-1631/1000-542

490.83 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5996.30-10.401513108000.50100.5010-----Grau-Steckverbinder--2006-1631/1099-86722006-1631/1099-867

814.39 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 75 Arbeitstage 60-88109108000.0840.084281223-GrauLFeder ziehen+ Schwenkbar SicherungshalterJa281-611/281-5412281-611/281-541

840.63 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 75 Arbeitstage 60-88109108000.0840.084281223-GrauLFeder ziehen+ Schwenkbar SicherungshalterJa281-611/281-5422281-611/281-542

315.92 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 60-88109108000.0840.08428122-17.32GrauLFeder ziehen+ Schwenkbar SicherungshalterJa281-6122281-612

803.47 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 60-88109108000.0840.084281223-GrauLFeder ziehen+ Schwenkbar SicherungshalterJa281-612/281-4172281-612/281-417

370.57 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 75 Arbeitstage 60-1010109108000.0840.08428122-19.787GrauLFeder ziehen+ Schwenkbar SicherungshalterJa281-6132281-613

945.57 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 60-1010109108000.0840.084281223-GrauLFeder ziehen+ Schwenkbar SicherungshalterJa281-613/281-5412281-613/281-541

326.84 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 60-88109108000.0840.084281223-Orange-Feder ziehen+ Schwenkbar SicherungshalterJa281-6162281-616

290.20 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 75 Arbeitstage 60-1010109108000.0840.08428122-19.734GrauLFeder ziehen+ Schwenkbar SicherungshalterJa281-6232281-623

923.71 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 60-1010109108000.0840.084281223-GrauLFeder ziehen+ Schwenkbar SicherungshalterJa281-623/281-5412281-623/281-541

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Reihen 1 Produktart Sicherungsklemme

Technischer Support