Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
727-120 |
727-124 |
727-124/002-000 |
727-233/022-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (Höhe) (mm) | Nennstrom (A) | Anzahl Reihen | Farbe | Konfiguration | Steckverbindermerkmale | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 58.50 | 10 | 8 | Grau | L | - | 727-120 | 32 | 727-120 | ||
565.83 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 58.50 | 10 | 8 | Blau | N | Entspricht den ATEX ex I-Standards | 727-124 | 32 | 727-124 | ||
521.01 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 58.50 | 10 | 8 | Blau | N | Entspricht den ATEX ex I-Standards | 727-124/002-000 | 32 | 727-124/002-000 | ||
621.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 27 Arbeitstage | 62 | 12 | 4 | Blau | N | + Karabinerhaken | Entspricht den ATEX ex I-Standards | 727-233/022-000 | 16 | 727-233/022-000 |
Loading...
Größe (Breite)(mm) | 7.62 | Klemmenbreite(mm) | 7.62 | Länge (maximal)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Minimum Länge(mm) | 8 | Nennspannung(V) | 250 | Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.50 | Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.50 |
AWG (min.) | 28 | AWG maximal | 16 | Stifte pro Reihe | 4 |
Ebene | 3 | Verbindung (Elemente) | Feder ziehen | Industrieprodukte | Ja |
Produktart | Shunt-Terminal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Höhe)(mm)
Nennstrom(A)
Anzahl Reihen
Farbe
Konfiguration
Steckverbindermerkmale
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften