Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
857-800
Umgebungstemperatur (maximal)(°C) | +70 | Anschluss | Feder | Derzeitiger Verbrauch(mA) | ≤ 40 |
---|---|---|---|---|---|
Eingangssignal | Pt - sensoren und breiterstände | Last | 2 kΩ / 600 Ω | Hersteller Teilenummer | 857-800 |
Minimale Umgebungstemperatur(°C) | -25 | Ausgangssignal(mA) | 0 - 20 mA. 4 - 20 mA. 0 - 10 V. 2 - 10 V. 0 - 5 V. 1 - 5 V. 0 - 10 mA. 2 - 10 | Größe (Höhe)(mm) | 96 |
Größe (Breite)(mm) | 6 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 94 | Einstellungsmodell | DIP Schalter |
Netzspannung(V) | 16.8 à 31.2 | Temperaturbereich(°C) | -200 - +850 | Modell (Herstellermodell) | 857-800 |
Sie befinden sich auf der Seite für Konfigurierbarer Temperatur für Pt-Sensoren, die Teilenummer ist 857-800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 857-800.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften