Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
857-810
Umgebungstemperatur (maximal)(°C) | +70 | Anschluss | Feder | Eingangssignal | Thermoelemente |
---|---|---|---|---|---|
Last | 2 kΩ / 600 Ω | Hersteller Teilenummer | 857-810 | Minimale Umgebungstemperatur(°C) | -25 |
Ausgangssignal(mA) | 0 - 20 mA. 4 - 20 mA. 0 - 10 V. 2 - 10 V. 0 - 5 V. 1 - 5 V. 0 - 10 mA. 2 - 10 | Größe (Höhe)(mm) | 96 | Größe (Breite)(mm) | 6 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 94 | Einstellungsmodell | DIP Schalter | Netzspannung(V) | 16.8 V - 31.2 |
Temperaturbereich(°C) | Modell J: -150 - + 1200 °C · Modell K: -150 - +1350 | Modell (Herstellermodell) | 857-810 |
Sie befinden sich auf der Seite für Konfigurierbarer Temperatur für Thermoelement, die Teilenummer ist 857-810.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 857-810.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften