Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
895-1604
Außengewinde | M25 | Farbe | Silber | Werkstoff | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Industrieprodukte | Ja | Klemme ⌀(mm) | 11 | Halogen frei | nein |
Hersteller Teilenummer | 895-1604 | Produktart | Kabelverschraubung | Terminal ⌀ (maximal)(mm) | 20 |
Modell (Herstellermodell) | 895-1604 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung, die Teilenummer ist 895-1604.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 895-1604.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften